norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre du boîtier 28 mm
05594

Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en inox 1.4301.
Corps et écrou en inox 1.4305.

Finition :Naturel.Nota :Verrou quart de tour avec poignée en L. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Indice de protection IP65.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Came en inox pour verrou quart de tour 05569.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05594 Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre du boîtier 28 mm 163 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre du boîtier 28 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
05594-1186poignée en L1827 50,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83