norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
05593-01

Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Finition :Naturel.
Poignée polie.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Commander le modèle de came souhaité séparément.

Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

Ces verrous quart de tour à poignée en T sont respectivement fournis avec 2 clés. La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Sur demande :Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.Accessoires :Clé pour verrou quart de tour 05586.
Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05593-01 Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm 279 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
05593-01-1186poignée en T3218 43,52 €
05593-01-2186poignée en T verrouillable3218 85,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83