norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Finition :Corps : naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoires :Plaques de bridage 05592Indication de dessin :
1) Plaque
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05591 Verrou quart de tour acier inoxydable, plat 355 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour 05591 et douille de fixation 05592 180 kB

Dessins

Verrou quart de tour acier inoxydable, plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TP1Force de
retenue
N
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
05591-1516215,51425202111,56,560M2x314264,42,466-101,25601,8≤180 °C 48,21 €
05591-18172171834322815,41090M3x418356,53,466-142,68903,2≤180 °C 49,85 €
05591-18232231834322815,41090M3x418356,53,41212-202,68903,2≤180 °C 49,85 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83