norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :*A en mm pour longueur de boîtier H=26,1 mm.Accessoires :Verrous quart de tour en zinc, pour les pompiers DIN 14925 05578-10.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 05578-12_Datasheet_32856_Cames_en_inox_sans_but_e--fr 123 kB

Dessins

Cames en inox, sans butée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2A pour H = 26,1B

B1LAdapté au verrou quart de tour norelem

CAOAcc.PrixCommander
05578-12-145X521sans butéecoudées vers le bas52,119,58,145-3,58 €
05578-12-145X501sans butéecoudées vers le bas50,119,58,145-3,58 €
05578-12-145X481sans butéecoudées vers le bas48,119,58,145-2,48 €
05578-12-145X461sans butéecoudées vers le bas46,119,58,145-2,48 €
05578-12-145X441sans butéecoudées vers le bas44,119,58,145-2,38 €
05578-12-145X421sans butéecoudées vers le bas42,119,58,145-2,38 €
05578-12-145X401sans butéecoudées vers le bas40,119,58,145-2,25 €
05578-12-145X381sans butéecoudées vers le bas38,119,58,145-2,44 €
05578-12-145X361sans butéecoudées vers le bas36,119,58,145-2,44 €
05578-12-145X341sans butéecoudées vers le bas34,119,58,145-3,17 €
05578-12-145X321sans butéecoudées vers le bas32,119,58,145-2,28 €
05578-12-145X301sans butéecoudées vers le bas30,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X281sans butéecoudées vers le bas28,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X261sans butéedroite26,119,58,145-1,67 €
05578-12-145X241sans butéecoudées vers le haut24,119,58,145-2,09 €
05578-12-145X221sans butéecoudées vers le haut22,119,58,145-2,04 €
05578-12-145X201sans butéecoudées vers le haut20,119,58,145-2,12 €
05578-12-145X181sans butéecoudées vers le haut18,119,58,145-2,12 €
05578-12-145X161sans butéecoudées vers le haut16,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X141sans butéecoudées vers le haut14,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X121sans butéecoudées vers le haut12,119,58,145-2,22 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83