norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Actionnement et boîtier en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier.
Finition :Actionnement et boîtier chromés.
Écrou zingué.
Nota :Serrure à verrou quart de tour conçue pour une utilisation par les pompiers.
Épaisseurs de portes de 0 à 4 mm.
Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°.

Merci de commander séparément le modèle de came souhaité.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Mode d'emploi :La serrure ne peut être ouverte que par des professionnels. En guise de clé, on peut utiliser aussi bien la lame d’une hache de pompier conforme à la norme DIN 14924 qu’une clé d’hydrante A ou B conforme à la norme DIN 3223 ou encore une clé d’accouplement BC conforme à la norme DIN 14822-1.Accessoires :Cames en acier 05570 ou en inox 05578-12 sans butée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 05578-10_Datasheet_32855_Verrous_quart_de_tour_en_zinc_pour_les_pompiers_DIN_14925--fr 216 kB

Dessins

Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDHH1H2S
max.
SWActionnementCAOAcc.PrixCommander
05578-10-45424526,135,63442Serrure de pompier DIN1492525,79 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83