norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour avec poignée en T en zinc, diamètre du boîtier 32 mm
05572

Verrous quart de tour avec poignée en T en zinc, diamètre du...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier, manette et écrou en zinc injecté haute pression.
Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition :Boîtier : chromé. Manette : revêtu de poudre noir.
Écrou : zingué.
Nota :Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). L'écrou de fixation est pourvu de pattes de mise à la terre.

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 101 ou 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05572 Verrous quart de tour avec poignée en T en zinc, diamètre du boîtier 32 mm 181 kB

Dessins

Verrous quart de tour avec poignée en T en zinc, diamètre du boîtier 32 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnement

Finition

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
05572-1182poignée en T-188 12,56 €
05572-2182poignée en T verrouillablefermeture 101188 18,11 €
05572-3182poignée en T verrouillablefermeture 1333188 18,11 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83