norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota :Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02027 Tête d’appui à surface réduite taraudée 121 kB

Dessins

Tête d’appui à surface réduite taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1EHH1PSWCAOAcc.PrixCommander
02027-2060420M6411208,5610 10,37 €
02027-2060430M64113013,5910 10,58 €
02027-2080430M8414,430131013 11,19 €
02027-2080440M8414,440181413 11,35 €
02027-2080630M8614,430131013 11,50 €
02027-2080640M8614,440181413 11,64 €
02027-2100630M1061930121017 11,95 €
02027-2100650M1061950251517 12,62 €
02027-2100830M1081930121017 12,33 €
02027-2100850M1081950251517 12,93 €
02027-2120640M12621,240181219 12,86 €
02027-2120660M12621,260281819 13,43 €
02027-2120840M12821,240181219 13,16 €
02027-2120860M12821,260281819 13,74 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83