norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).Nota :Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées 02026, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Indication de dessin :
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02025 Cimblot avec taraudage 367 kB

Dessins (aperçu complet)

Cimblot avec taraudage

Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique

plus d'infos

Dessins

Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1D1

D2HH1H2GRTCAOAcc.PrixCommander
02025-205Bversion courte53835-1,50- 9,59 €
02025-206Bversion courte641046-1,80- 9,59 €
02025-208Bversion courte8611,467,4M2,52,55 9,87 €
02025-210Bversion courte10713,779,7M2,535 10,33 €
02025-212Bversion courte12816812M33,56 10,78 €
02025-216Bversion courte1612201215M458 12,54 €
02025-220Bversion courte201425,51419,5M5610 19,50 €
02025-305Bversion longue531035-1,50- 10,05 €
02025-306Bversion longue641246-1,80- 10,05 €
02025-308Bversion longue8617,467,4M2,52,55 10,33 €
02025-310Bversion longue10721,779,7M2,535 10,78 €
02025-312Bversion longue12824812M33,56 11,20 €
02025-316Bversion longue1612291215M458 13,00 €
02025-320Bversion longue201435,51419,5M5610 20,16 €

Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat

plus d'infos

Dessins

Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1D1D2HH1H2GRBTCAOAcc.PrixCommander
02025-405Cversion courte53835-1,50-- 10,53 €
02025-406Cversion courte641046-1,80-- 10,53 €
02025-408Cversion courte8611,467,4M2,52,52,55 10,78 €
02025-410Cversion courte10713,779,7M2,533,05 11,20 €
02025-412Cversion courte12816812M33,53,56 11,66 €
02025-416Cversion courte1612201215M4558 13,93 €
02025-420Cversion courte201425,51419,5M56610 21,13 €
02025-505Cversion longue531035-1,50-- 11,07 €
02025-506Cversion longue641246-1,80-- 11,07 €
02025-508Cversion longue8617,467,4M2,52,52,55 11,20 €
02025-510Cversion longue10721,779,7M2,533,05 11,66 €
02025-512Cversion longue12824812M33,53,56 12,12 €
02025-516Cversion longue1612291215M4558 15,31 €
02025-520Cversion longue201435,51419,5M56610 22,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83