norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Céramique haute performance Cerazur.Finition :rectifié.Nota :Les cimblots de forme A servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés.
La forme C aplatie permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les cimblots de forme A peuvent également servir de butées ou de pieds dans des dispositifs.
Avantages :La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.Indication de dessin :
Forme A et B : cimblots cylindriques
Forme C et D : cimblots dégagés
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02020-01 Cimblots en céramique similaires à DIN 6321 195 kB

Dessins (aperçu complet)

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme A

plus d'infos

Dessins

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
02020-01-10607A64760,64 83,79 €
02020-01-10612A641260,64 96,61 €
02020-01-10810A861090,96 101,53 €
02020-01-10816A861690,96 114,36 €
02020-01-11010A1061090,96 101,53 €
02020-01-11018A1061890,96 122,25 €
02020-01-11210A1261090,96 104,49 €
02020-01-11218A1261890,96 129,15 €
02020-01-11613A16813121,28 133,09 €
02020-01-11622A16822121,28 169,56 €

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme B

plus d'infos

Dessins

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme C

plus d'infos

Dessins

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1

D2HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
02020-01-30607C164760,64 103,51 €
02020-01-30612C1641260,64 124,21 €
02020-01-30810C1,6861090,96 126,18 €
02020-01-30816C1,6861690,96 177,45 €
02020-01-31010C2,51061090,96 128,14 €
02020-01-31018C2,51061890,96 161,67 €
02020-01-31210C2,51261090,96 133,09 €
02020-01-31218C2,51261890,96 170,55 €
02020-01-31613C3,516813121,28 173,49 €
02020-01-31622C3,516822121,28 218,86 €

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme D

plus d'infos

Dessins

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1

D2HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83