norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.Nota :La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.Indication de dessin :
Surfaces usinées:
fonte: +0,2 mm/+ 0,5 mm
aluminium: ±0,1 mm

Tolérances sur longueur:
≤ 200 mm: +1/+5
de 201 mm à 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01140 Large plat Fonte grise et aluminium 147 kB

Dessins

Large plat Fonte grise et aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseL = LongueurBSStatutCAOAcc.PrixCommander
01140-01X300fonte grise3004010 103,58 €
01140-02X300fonte grise3005012 119,99 €
01140-03X300fonte grise3006316 142,38 €
01140-04X200fonte grise2008020 110,00 €
01140-04X300fonte grise3008020 137,45 €
01140-04X400fonte grise4008020 175,34 €
01140-04X600fonte grise6008020 233,05 €
01140-04X800fonte grise8008020 Sur demande
01140-05X200fonte grise20010020 122,34 €
01140-05X300fonte grise30010020 152,93 €
01140-05X400fonte grise40010020 196,64 €
01140-05X600fonte grise60010020 262,20 €
01140-05X800fonte grise80010020 Sur demande
01140-06X200fonte grise20016020 144,07 €
01140-06X300fonte grise30016020 180,07 €
01140-06X400fonte grise40016020 233,05 €
01140-06X600fonte grise60016020 311,35 €
01140-06X800fonte grise80016020 Sur demande
01140-061X200fonte grise20020020 186,43 €
01140-061X300fonte grise30020020 233,05 €
01140-061X400fonte grise40020020 300,44 €
01140-061X600fonte grise60020020 400,58 €
01140-061X800fonte grise80020020 Sur demande
01140-062X200fonte grise20025020 266,56 €
01140-062X300fonte grise30025020 333,22 €
01140-062X400fonte grise40025020 433,35 €
01140-062X600fonte grise60025020 577,19 €
01140-062X800fonte grise80025020 Sur demande
01140-07X200fonte grise20012525 141,02 €
01140-07X300fonte grise30012525 176,27 €
01140-07X400fonte grise40012525 225,78 €
01140-07X600fonte grise60012525 300,44 €
01140-07X800fonte grise80012525 Sur demande
01140-07X1200fonte grise120012525 611,79 €
01140-08X200fonte grise20020025 209,76 €
01140-08X300fonte grise30020025 262,20 €
01140-08X400fonte grise40020025 333,22 €
01140-08X600fonte grise60020025 446,07 €
01140-08X800fonte grise80020025 Sur demande
01140-08X1200fonte grise120020025 875,78 €
01140-081X200fonte grise20025025 211,20 €
01140-081X300fonte grise30025025 264,01 €
01140-081X400fonte grise40025025 340,48 €
01140-081X600fonte grise60025025 453,38 €
01140-081X800fonte grise80025025 Sur demande
01140-081X1200fonte grise120025025 1 154,37 €
01140-082X200fonte grise20031525 345,24 €
01140-082X300fonte grise30031525 431,55 €
01140-082X400fonte grise40031525 557,15 €
01140-082X600fonte grise60031525 741,05 €
01140-082X800fonte grise80031525 Sur demande
01140-082X1200fonte grise120031525 1 493,02 €
01140-09X200fonte grise20016032 195,17 €
01140-09X300fonte grise30016032 244,00 €
01140-09X400fonte grise40016032 316,80 €
01140-09X600fonte grise60016032 422,42 €
01140-09X800fonte grise80016032 Sur demande
01140-09X1200fonte grise120016032 833,90 €
01140-10X200fonte grise20025032 278,24 €
01140-10X300fonte grise30025032 347,76 €
01140-10X400fonte grise40025032 449,75 €
01140-10X600fonte grise60025032 599,07 €
01140-10X800fonte grise80025032 Sur demande
01140-10X1200fonte grise120025032 1 345,57 €
01140-101X200fonte grise20031532 369,98 €
01140-101X400fonte grise40031532 462,47 €
01140-101X600fonte grise60031532 617,24 €
01140-101X800fonte grise80031532 Sur demande
01140-101X1200fonte grise120031532 1 531,26 €
01140-102X300fonte grise30040032 726,51 €
01140-102X400fonte grise40040032 939,50 €
01140-102X600fonte grise60040032 1 252,71 €
01140-102X800fonte grise80040032 Sur demande
01140-102X1200fonte grise120040032 2 529,05 €
01140-11X200fonte grise20020040 304,47 €
01140-11X400fonte grise40020040 380,56 €
01140-11X600fonte grise60020040 508,02 €
01140-11X800fonte grise80020040 Sur demande
01140-11X1200fonte grise120020040 1 207,19 €
01140-12X200fonte grise20025040 490,91 €
01140-12X400fonte grise40025040 613,62 €
01140-12X600fonte grise60025040 817,55 €
01140-12X800fonte grise80025040 Sur demande
01140-12X1200fonte grise120025040 1 669,69 €
01140-120X200fonte grise20031540 528,78 €
01140-120X400fonte grise40031540 660,95 €
01140-120X600fonte grise60031540 879,47 €
01140-120X800fonte grise80031540 Sur demande
01140-120X1200fonte grise120031540 1 817,15 €
01140-121X300fonte grise30040040 659,12 €
01140-121X400fonte grise40040040 850,31 €
01140-121X600fonte grise60040040 1 134,36 €
01140-121X800fonte grise80040040 Sur demande
01140-121X1200fonte grise120040040 2 299,66 €
01140-13X200fonte grise20031550 522,93 €
01140-13X400fonte grise40031550 653,67 €
01140-13X600fonte grise60031550 872,16 €
01140-13X800fonte grise80031550 Sur demande
01140-13X1200fonte grise120031550 1 818,98 €
01140-131X300fonte grise30050050 912,97 €
01140-131X400fonte grise40050050 1 178,04 €
01140-131X600fonte grise60050050 1 678,13 €
01140-131X800fonte grise80050050 Sur demande
01140-131X1200fonte grise120050050 3 339,29 €
01140-201X300aluminium3004010 109,40 €
01140-202X300aluminium3005012 120,95 €
01140-203X300aluminium3006316 137,07 €
01140-204X200aluminium2008020 127,59 €
01140-204X300aluminium3008020 159,52 €
01140-204X400aluminium4008020 196,32 €
01140-204X600aluminium6008020 273,44 €
01140-204X800aluminium8008020 361,03 €
01140-205X200aluminium20010020 152,82 €
01140-205X300aluminium30010020 191,06 €
01140-205X400aluminium40010020 236,65 €
01140-205X600aluminium60010020 328,85 €
01140-205X800aluminium80010020 431,16 €
01140-206X200aluminium20016020 186,50 €
01140-206X300aluminium30016020 233,13 €
01140-206X400aluminium40016020 290,95 €
01140-206X600aluminium60016020 403,11 €
01140-206X800aluminium80016020 489,01 €
01140-2061X200aluminium20020020 231,36 €
01140-2061X300aluminium30020020 289,21 €
01140-2061X400aluminium40020020 359,28 €
01140-2061X600aluminium60020020 497,75 €
01140-2061X800aluminium80020020 655,50 €
01140-2062X200aluminium20025020 266,41 €
01140-2062X300aluminium30025020 332,99 €
01140-2062X400aluminium40025020 425,90 €
01140-2062X600aluminium60025020 581,91 €
01140-2062X800aluminium80025020 739,66 €
01140-207X200aluminium20012525 179,47 €
01140-207X300aluminium30012525 224,33 €
01140-207X400aluminium40012525 278,69 €
01140-207X600aluminium60012525 387,37 €
01140-207X800aluminium80012525 511,80 €
01140-207X1200aluminium120012525 762,46 €
01140-208X200aluminium20020025 272,01 €
01140-208X300aluminium30020025 340,01 €
01140-208X400aluminium40020025 403,11 €
01140-208X600aluminium60020025 529,35 €
01140-208X800aluminium80020025 701,09 €
01140-208X1200aluminium120020025 1 044,61 €
01140-2081X200aluminium20025025 280,43 €
01140-2081X300aluminium30025025 350,52 €
01140-2081X400aluminium40025025 434,65 €
01140-2081X600aluminium60025025 602,95 €
01140-2081X800aluminium80025025 797,50 €
01140-2081X1200aluminium120025025 1 016,58 €
01140-2082X300aluminium30031525 436,45 €
01140-2082X400aluminium40031525 560,88 €
01140-2082X600aluminium60031525 806,27 €
01140-2082X800aluminium80031525 1 030,58 €
01140-2082X1200aluminium120031525 1 479,28 €
01140-209X200aluminium20016032 246,79 €
01140-209X300aluminium30016032 308,48 €
01140-209X400aluminium40016032 382,08 €
01140-209X600aluminium60016032 529,35 €
01140-209X800aluminium80016032 701,09 €
01140-209X1200aluminium120016032 1 044,61 €
01140-210X200aluminium20025032 365,96 €
01140-210X300aluminium30025032 457,48 €
01140-210X400aluminium40025032 566,15 €
01140-210X600aluminium60025032 785,22 €
01140-210X800aluminium80025032 1 039,34 €
01140-210X1200aluminium120025032 1 545,89 €
01140-2101X400aluminium40031532 443,43 €
01140-2101X600aluminium60031532 876,36 €
01140-2101X800aluminium80031532 1 160,30 €
01140-2101X1200aluminium120031532 1 724,68 €
01140-2102X200aluminium20040032 525,81 €
01140-2102X300aluminium30040032 657,28 €
01140-2102X400aluminium40040032 836,06 €
01140-2102X600aluminium60040032 1 197,09 €
01140-2102X800aluminium80040032 1 538,88 €
01140-2102X1200aluminium120040032 2 224,19 €
01140-211X200aluminium20020040 336,51 €
01140-211X400aluminium40020040 420,66 €
01140-211X600aluminium60020040 620,47 €
01140-211X800aluminium80020040 822,01 €
01140-211X1200aluminium120020040 1 223,38 €
01140-212X400aluminium40025040 501,27 €
01140-212X600aluminium60025040 748,41 €
01140-212X800aluminium80025040 990,30 €
01140-212X1200aluminium120025040 1 475,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83