norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plaque de base en aluminium.
Douilles taraudées en Inox.
Finition :avec revêtement dur.Nota :Plaques de base avec rainure en T et taraudage de fixation. Avec graduation pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01041 Plaques de base en aluminium avec rainure en T 214 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaques de base en aluminium avec rainure en T

Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme A

plus d'infos

Dessins

Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1B2B3
B4B5B6CD

HH1LL1L2L3L4L5CAOAcc.PrixCommander
01041-40040024A640015851005010016,55M82410400158510050100 2 603,21 €
01041-50025024A625015110-809016,55M824105001511012562,5125 2 180,57 €

Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme B

plus d'infos

Dessins

Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1B2B3B4B5B6B7CD

D1HH1LL1L2L3L4L5L6CAOAcc.PrixCommander
01041-60030024B6300158090609016,5205M8M10241060015107,51255012520 2 727,42 €
01041-80040024B6400158590659016,5205M8M1024108001514512587,512520 4 435,30 €