norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1181.Finition :Naturel.Indication de dessin :
Surfaces usinées : ±0,25
Epaisseur : +0/-0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01060 Semelle acier 154 kB

Dessins

Semelle acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLL1BB1SD

CAOAcc.PrixCommander
01060-01125100100801211 85,36 €
01060-021601401251001611 128,73 €
01060-032001801601402013 222,11 €
01060-042502202001802013 291,33 €
01060-053152802502202013 369,64 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83