norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.1730.Finition :Naturel.Nota :Nos larges plats en acier conviennent tout particulièrement pour la construction d’éléments de base pour montages et outillages mécaniques.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01130 Large platAcier 102 kB

Dessins

Large platAcier

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

L = LongueurBSFiltre
01130-01X250/500/750/1000408
01130-02X250/500/750/10005010
01130-03X250/500/750/10006312
01130-04X250/500/750/10008016
01130-05X250/500/750/100010016
01130-06X250/500/750/100010020
01130-07X250/500/750/100012525
01130-08X250/500/750/100015025
01130-09X250/500/750/100016032
01130-10X250/500/750/100020032
01130-11X250/500/750/100030040