norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La passerelle constitue l'interface entre les doigts d'indexage avec capteur d'état ou le module Bluetooth pour les Smart Products et une commande de machine. Elle reçoit le signal radio des doigts d'indexage ou des modules Bluetooth et fournit aux sorties à relais un signal de sortie binaire pouvant être lu par la commande de la machine.
Il est ainsi possible de transmettre les états d'actionnement de 6 doigts d'indexage ou modules Bluetooth au maximum. Pour une visualisation supplémentaire, il est possible de connecter un terminal mobile à la passerelle.

Le panneau de commande intégré avec boutons et LED permet non seulement de connecter et de déconnecter les doigts d'indexage ou les modules Bluetooth, mais aussi de contrôler la connexion radio, l'état d'actionnement et le niveau de charge de la batterie.
Matière :Boîtier en polycarbonate.Finition :Partie supérieure du boîtier gris clair.
Partie inférieure du boîtier gris anthracite.
Nota :La passerelle reçoit le signal radio du doigt d’indexage avec capteur d’état ou module Bluetooth pour Smart Products et le convertit en un signal de sortie normé.
Le raccordement à une commande de machine permet de traiter simultanément l’état d’actionnement de 6 doigts d’indexage ou modules Bluetooth au maximum. Le nombre de doigts d’indexage ou de modules Bluetooth peut être étendu selon les besoins en utilisant d’autres passerelles.
Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Utilisation :La passerelle permet d'intégrer les doigts d'indexage avec capteur d'état aux machines et installations. Le raccordement entre la passerelle et la commande de machine permet d'afficher, de vérifier et d'exploiter l'état d'actionnement des doigts d'indexage. Avantages :Maîtrise des processus dépendant de l'actionnement.
Signal de sortie universel.
Installation facile.
Sur demande :Autres signaux de sortie, interfacesAccessoires :Doigt d'indexage avec capteur d'état 03090-01
Bride de serrage avec capteur de force 04060
Capteur de force pour sauterelle 05899
Tête d'appui avec capteur d'appui 02015
Module Bluetooth pour les Smart Products 85876
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 85875 Passerelle 312 kB
 2024_Bedienungsanleitung_85875_Gateway_EN 1,8 MB

Dessins

Passerelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSignal de sortieB

B1B2HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
85875-01Relais90103,410858,512282,5107 691,01 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83