norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Câble de rallonge pour antennes Wi-Fi
85875-51

Câble de rallonge pour antennes Wi-Fi

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le câble de rallonge coaxial permet d’étendre la zone d’installation des antennes Wi-Fi. Il peut être utilisé entre la passerelle 85875 et le pied magnétique pour antennes Wi-Fi 85875-50. Il est ainsi possible de placer l’antenne à l’extérieur de l’armoire électrique, ce qui améliore la réception du signal.Finition :RP-SMA mâle vers RP-SMA femelle.
Longueur du câble : 5 mètres.
Données techniques :Câble coaxial CFD200.
Perte de signal 0,3 dB/m.
Contacts dorés.
Avantages :- Douille RP-SMA vers connecteur RP-SM
- Perte de signal 0,3 dB/m
- Contacts plaqués or
- Câble coaxial CFD200
Accessoires :Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 85875-51 Câble de rallonge pour antennes Wi-Fi 214 kB

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83