norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Pied magnétique pour antennes Wi-Fi
85875-50

Pied magnétique pour antennes Wi-Fi

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le pied magnétique pour antennes Wi-Fi permet d’étendre la zone d’installation des antennes Wi-Fi à tige. L’antenne de la passerelle 85875 peut ainsi être placée à l’extérieur de l’armoire électrique, ce qui permet d’améliorer la réception du signal.Finition :RP-SMA femelle vers RP-SMA mâle.
Longueur du câble : 1,50 m.
Pied d’antenne magnétique.
Pour Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz ou Bluetooth.
Nota :Pied d'antenne pour antennes Wi-Fi à tige.
Douille RP-SMA/Connecteur.
Utilisable pour les produits Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
Pied métallique solide et magnétique.
Longueur du câble 1,50 m.
Avantages :- Pied d'antenne Wi-Fi, magnétique
- Raccord RP-SMA
- Câble à faible perte 1,5 m
Accessoires :Passerelle 85875.
Câble rallonge pour antennes Wi-Fi 85875-51.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 85875-50 Pied magnétique pour antennes Wi-Fi 246 kB

Dessins

Pied magnétique pour antennes Wi-Fi

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83