norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Superficies funcionales endurecidas y pulidasIndicación:Los módulos de sujeción manual UNILOCK se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 50 mm, tamaño de sistema M12/M16.
El módulo de sujeción manual UNILOCK H 50 está especialmente indicado para máquinas con un reducido recorrido de desplazamiento Z. Debido a la reducida altura del módulo de sujeción manual se obtiene un aprovechamiento óptimo del recorrido de desplazamiento Z.
El módulo de sujeción manual UNILOCK H50 se puede montar en todas las posiciones.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.

La fijación de los módulos de sujeción manual UNILOCK se puede realizar con los tornillos de cabeza cilíndrica M12 o M16 DIN EN ISO 4762 -10.9.

Los módulos de sujeción manual UNILOCK se pueden posicionar con dos taladros de alineación D1 o con un taladro de alineación centrado D.
Además, en los módulos de sujeción manual UNILOCK hay dos taladros de posicionamiento B1 para alienar los dispositivos de cambio con la superficie de apoyo.
Datos técnicos:Máx. par de accionamiento: 15 Nm.
Máx. fuerza de compresión: 15 Nm.
Precisión de repetición ≤0,005 mm
Volumen de suministro1 ud. módulo de sujeción manual incl. accesorios de fijación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42784 Módulo de sujeción manual UNILOCK 290 kB

Planos

Módulo de sujeción manual UNILOCK

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1B2B3DD1D2D3HH1H2H3LL1L2SWPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
42784-1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363 885,50 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83