norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK 
tamaño de sistema 80 mm
42208-10

Pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK tamaño de sistema...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los penos de sujeción de cola de milano UNILOCK sirven para la sujeción y posicionamiento de piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.
Para fijar el perno de sujeción no se requiere ninguna rosca, porque se fija con la cola de milano en un margen de sujeción de la pieza de trabajo.

Se pueden alcanzar fuerzas de retención de hasta 15.000 N.Al fijar los pernos de sujeción se deben mantener los siguientes pares de apriete:
- Materiales de acero: 55 Nm.
- Materiales de aluminio: 17 Nm.

Los pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK solo está permitido utilizarlos sin la función turbo del módulo de sujeción.

Al atornillar varias veces (interfaz centrado con precisión) el perno de sujeción de cola de milano, hay que observar la alineación de las superficies de la corredera. El perno de sujeción de la cola de milano de forma B debe tener aquí una alineación de espada de 90° con respecto a la superficie de la corredera.
Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- No se requiere rosca de fijación en la pieza de trabajo.
Poca profundidad de montaje gracias a la cola de milano.
Volumen de suministro1x perno de sujeción de cola de milano UNILOCK con tornillo de fijación.Indicación sobre el dibujo:
1) Atornillar una vez, interfaz perdida
2) Atornillar varias veces, interfaz centrada con precisión

a) Árbol de verificación. Comprobar con bolas
b) Bolas
c) para superficie de corredera
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42208-10 Pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 300 kB

Planos

Pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK 
tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83