norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de sujeción de compensación UNILOCK 
tamaño de sistema 80 mm
42208-05

Pernos de sujeción de compensación UNILOCK tamaño de sistema...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Superficies funcionales pulidas. Indicación:Los penos de sujeción de compensación UNILOCK sirven para la sujeción y posicionamiento de piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.

Con el tipo de forma de sentido X se puede realizar una compensación de cota de ± 1 mm en una dirección.
Con el tipo de forma de sentido XY se puede realizar una compensación de cota de ± 1 mm en todas las direcciones.

Con los pernos de sujeción de compensación UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10 se pueden lograr fuerzas de retención de hasta 35.000 N.

Otros pernos de sujeción con el mismo tamaño de sistema los encontrará en 42208, 42209, 42210 y 42208 con pernos de rosca.
Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:Es posible una compensación de cota de ±1 mm en una o en todas las direcciones.Volumen de suministro1x perno de sujeción de compensación con tornillo de fijación UNILOCK.Indicación sobre el dibujo:
1) Precisión de repetición <0,05 mm
2) ±1 mm de compensación de cota
3) Contorno de instalación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42208-05 Pernos de sujeción de compensación UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 204 kB

Planos

Pernos de sujeción de compensación UNILOCK 
tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83