norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
42214

Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Mediante el perno centrado de sujeción pueden posicionarse los módulos de base en las mesas de máquinas.
Los pernos de sujeción de centrado pueden fijarse en los soportes de las pinzas de sujeción. La posición del módulo se define a través del husillo/control de la máquina.

Se puede emplear en Weldon, Whistle Notch y soportes de pinzas de sujeción.
Precisión de repetición: < 0,021mm
Precisión de posicionamiento: < 0,049mm

Función de amortiguación de impactos para proteger el husillo de la máquina
Carrera de amortiguación: 5,4mm
Atención: Si se excede la carrera de amortiguación de 5,4 mm, se puede dañar la máquina.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42214 Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 159 kB

Planos

Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
41296-1240ver plano 466,90 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83