norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
42203

Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base: acero para temple y revenido.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión:Cuerpo de base y perno de sujeción oxidados,
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de montaje UNILOCK de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje. Dependiendo de la situación, con la combinación de módulo de base y módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.A petición:Con protección contra torsión
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42203 Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 239 kB

Planos

Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
HSWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de compresión
kN
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
42203-120750sin protección contra torsión75615152.85 691,15 €
42203-121000sin protección contra torsión100615153.65 727,95 €
42203-121250sin protección contra torsión125615154.5 778,55 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83