norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 80 mm
42201

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuados para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con pernos de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.
El módulo base sin pie es especialmente apto para sujeciones compactas.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
A petición:Con protección contra torsiónIndicación sobre el dibujo:
1) con pie
2) sin pie
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42201 Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 80 mm 190 kB

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie

Selección/filtro de artículos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, sin pie

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, sin pie

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83