norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perno de sujeción de centrado de ranura en T de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
42211

Perno de sujeción de centrado de ranura en T de 5 ejes UNILOCK...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción de centrado de ranura en T UNILOCK sirven para sujetar y posicionar el módulo de base mediante sujeción manual doble. Los pernos de sujeción de centrado de ranura en T se posicionan y se fijan dle modo correspondiente en la mesa de máquinas con ranuras en T.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42211 Perno de sujeción de centrado de ranura en T de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 237 kB

Planos

Perno de sujeción de centrado de ranura en T de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1BH
mín.
CADAcc.PrecioPedir
42211-114AM12M101414 187,89 €
42211-118AM16M121818 198,92 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83