|
|
07715Grilletes curvados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Curvado.Indicación:Puede que los pernos y los grilletes varíen de color. La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la pintura de color.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | S | K | H1 | Pulgadas | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07715-0050008 | 19,8 | 12 | 6,4 | 8 | 28,7 | 1/4 | 500 | | | 2,36 € | | 07715-0075010 | 21,3 | 13,5 | 7,9 | 9,5 | 31 | 5/16 | 750 | | | 2,78 € | | 07715-0100011 | 26,2 | 16,8 | 9,6 | 11 | 36,5 | 3/8 | 1000 | | | 4,05 € | | 07715-0150012 | 29,5 | 19 | 11,2 | 12,7 | 43 | 7/16 | 1500 | | | 4,28 € | | 07715-0200016 | 33 | 20,6 | 12,7 | 16 | 48 | 1/2 | 2000 | | | 5,80 € | | 07715-0325019 | 42 | 27 | 16 | 19 | 60 | 5/8 | 3250 | | | 9,71 € | | 07715-0475022 | 51 | 31,8 | 19 | 22,2 | 71 | 3/4 | 4750 | | | 15,99 € | | 07715-0650025 | 58 | 36,6 | 22 | 25,4 | 84 | 7/8 | 6500 | | | 23,64 € | | 07715-0850028 | 68 | 43 | 25 | 28,5 | 95 | 1 | 8500 | | | 32,22 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|