|
|
07695-01Tornillos con ojo giratorios de acero inoxidable altamente... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Anillo de acero inoxidable 1.4462. Tornillo de acero inoxidable 1.4462.Versión:Anillo forjado, muy resistente y tratado en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple.Indicación:Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580, el tornillo se puede girar, lo que hace que el sentido de la fuerza sea ajustable y se descarten giros excesivos o aperturas imprevistas.
– Seguridad multiplicada por 4 – Cuerpo del anillo se puede girar 360° con el tornillo apretado
La capacidad de carga nominal está indicada visiblemente en el tornillo con ojo. Esta se aplica en caso de tipos de carga poco favorables (ver tabla). La fuerza de ensayo es 2,5 veces mayor que la capacidad de carga admisible. Está prohibido exceder la carga especificada. Con tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, imperdibles pero desmontables. Los tornillos con ojo han sido verificados por DGUV.
Los tornillos con ojo contienen un chip RFID digital con certificado incorporado, apto para el seguimiento en serie.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|