|
|
07695Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes clase de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Anillo de acero 1.6541. Tornillo de acero.Versión:Anillo forjado, muy resistente y tratado en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple. Recubierto con plástico. Tornillo con clase de resistencia 10.9.Indicación:Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580, el tornillo se puede girar, lo que hace que el sentido de la fuerza sea ajustable y se descarten giros excesivos o insuficientes.
– Seguridad cuádruple – Tope lateral hasta 90° – Cuerpo del anillo con tornillo apretado con giro de 360°
Los valores de carga indicados son válidos para una superficie de rosca mínima de 1x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia a la extensión mínima de 363 N/mm² y con una temperatura de aplicación de -20 °C a +100 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | S | S1 | SW | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07695-08151 | con llave hexagonal | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 9 | 9,5 | 6 | 300 | | | 43,82 € | | 07695-10151 | con llave hexagonal | M10 | 25 | 44 | 26 | 47 | 15 | 9 | 9,5 | 6 | 400 | | | 43,82 € | | 07695-12181 | con llave hexagonal | M12 | 30 | 52 | 34 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | | | 48,27 € | | 07695-16241 | con llave hexagonal | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 56,56 € | | 07695-20301 | con llave hexagonal | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | | | 77,88 € | | 07695-24361 | con llave hexagonal | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | | | 98,64 € | | 07695-30451 | con llave hexagonal | M30 | 60 | 105 | 61 | 112 | 45 | 25 | 22,5 | 17 | 4500 | | | 142,55 € | | 07695-08150 | sin llave hexagonal | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | | | 41,61 € | | 07695-10150 | sin llave hexagonal | M10 | 25 | 44 | 25 | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | | | 41,61 € | | 07695-12180 | sin llave hexagonal | M12 | 30 | 52 | 33 | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | | | 45,83 € | | 07695-16240 | sin llave hexagonal | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 54,27 € | | 07695-20300 | sin llave hexagonal | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | | | 74,76 € | | 07695-24360 | sin llave hexagonal | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | | | 94,45 € | | 07695-30450 | sin llave hexagonal | M30 | 60 | 108 | 62 | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | | | 136,80 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|