|
|
03154Buchas de centragem |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado para rolamento.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm. Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação. Para obter outras indicações, veja informações gerais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D | T=Tolerância | D1 | L | Furo de alojamento para bucha centralizadora Ø +0,010 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03154-113013 | qualidade I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 0,00 € | | 03154-113020 | qualidade I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 0,00 € | | 03154-116020 | qualidade I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 0,00 € | | 03154-116025 | qualidade I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 0,00 € | | 03154-120020 | qualidade I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-120025 | qualidade I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-125020 | qualidade I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-125025 | qualidade I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-130020 | qualidade I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-130025 | qualidade I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-135020 | qualidade I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-135025 | qualidade I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-135040 | qualidade I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-135050 | qualidade I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-150020 | qualidade I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 0,00 € | | 03154-150040 | qualidade I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 0,00 € | | 03154-150050 | qualidade I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 0,00 € | | 03154-213013 | qualidade II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 0,00 € | | 03154-213020 | qualidade II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 0,00 € | | 03154-216020 | qualidade II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 0,00 € | | 03154-216025 | qualidade II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 0,00 € | | 03154-220020 | qualidade II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-220025 | qualidade II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-225020 | qualidade II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-225025 | qualidade II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0,00 € | | 03154-230020 | qualidade II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-235025 | qualidade II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-235040 | qualidade II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-235050 | qualidade II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 0,00 € | | 03154-250025 | qualidade II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 0,00 € | | 03154-250050 | qualidade II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|