norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse und Bolzen Stahl.
Klemmstück hochfestes Aluminium.
Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau.
Ausführung:Hülse und Bolzen hochglanzverchromt.
Klemmstück schwarz eloxiert.
Hinweis:Stufenlos einstellbar. Schnelle Klemmung durch den Flügelgriff.Auf Anfrage:Unterschiedliche Kombinationen der Durchmesser D und D1.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 31156 Spanngelenk 180 kB

Zeichnungen

Spanngelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADZub.PreisBestellen
31156-0606166141243,61591419,61838138,5 34,68 €
31156-0808288161454,617121625,624501812 36,70 €
31156-101031010181460,620151825,624502214,5 40,31 €
31156-121241212202177,223172037,235,6752415,5 41,66 €
31156-161651616252190,231222537,235,67529,518,5 43,84 €
31156-202062020302198,236253037,235,6753017,5 49,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Luxemburg
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2024 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83