norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schwarzer Granit (Urgestein).Ausführung:Messtisch Genauigkeitsgrad 0.Hinweis:Das Urgestein besitzt gegenüber dem herkömmlichen Granit wesentliche Vorteile:
- 3fach höhere Verschleissfestigkeit.
- 20% höhere Dichte.
- 3fach geringere Wärmeausdehnung.

Passende Messuhrenhalter siehe 31140 und 31141.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 31020 Feinmesstischmit Säule 79,3 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Grundplatte
Länge x Breite x Höhe
SäuleCADZub.PreisBestellen
31020-01200 x 150 x 40ø25 x 260  316,85 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Luxemburg
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2024 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83