norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Messuhrenhaltermit Feineinstellung
31141

Messuhrenhalter mit Feineinstellung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Messuhrenhalter passend zu 31020.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 31141 Messuhrenhaltermit Feineinstellung 127 kB

Zeichnungen

Messuhrenhaltermit Feineinstellung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
31141-079siehe Zeichnung 161,05 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Luxemburg
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2024 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83