norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Superfícies de funcionamento cementadas e retificadas.Indicação:Os módulos de dupla fixação UNILOCK são especialmente adequados para a fixação direta de peças de trabalho. Assim, peças de trabalho com geometrias complexas podem ser completamente usinadas de 4 ou 5 lados.
Os módulos de dupla fixação UNILOCK podem ser instalados em todas as posições.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de desprendimento ocorre de forma pneumática.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, podem ser alcançadas as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000N
- Força de retenção (M12) 50.000N
- Força de retenção (M16) 75.000N

Fornecimento:
1 peça = módulo de dupla fixação incl. 3x conexões de ar.
Dados técnicos:- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado
- Pressão do turbo: 6 bar
- Conexão de ar: G1/8
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42782 Módulo de dupla fixação UNILOCK 285 kB

Desenhos

Módulo de dupla fixação UNILOCK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo

Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83