norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pino de guia em forma de rabo de andorinha UNILOCK 
Tamanho de sistema de 80 mm
42208-10

Pino de guia em forma de rabo de andorinha UNILOCK Tamanho de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:Os pinos de guia em forma de rabo de andorinha UNILOCK são adequados para fixar e posicionar peças de trabalho e acessórios.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.
Não é necessária nenhuma rosca para prender o pino de guia, uma vez que isso é feito com a forma de rabo de andorinha em uma borda de fixação da peça de trabalho.

É possível obter forças de retenção de até 15.000 N.
Ao apertar os pinos de guia, devem ser respeitados os seguintes torques de aperto:
- Materiais em aço: 55 Nm.
- Materiais em alumínio: 17 Nm.

O pino de guia em forma de rabo de andorinha UNILOCK só pode ser acionado sem a função turbo do módulo de fixação.

Ao aparafusar várias vezes os pinos de guia em forma de rabo de andorinha (interface com precisão de centragem), deve ser tido em consideração o alinhamento das superfícies deslizantes. Com o pino de guia em forma de rabo de andorinha forma B, o alinhamento da lâmina deve ser de 90° em relação à superfície da corrediça.
Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Não é necessária nenhuma rosca de fixação na peça de trabalho.
- Baixa profundidade de instalação devido à forma de rabo de andorinha.
Fornecimento1x pino de guia em forma de rabo de andorinha UNILOCK com parafuso de fixação.Indicação de desenho:
1) Aparafusamento único, interface perdida
2) Aparafusamento múltiplo, interface com precisão de centragem

a) Eixo de ensaio. Medições com esferas
b) esferas
d) para superfície da corrediça
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42208-10 Pino de guia em forma de rabo de andorinha UNILOCK Tamanho de sistema de 80 mm 307 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 197 kB

Desenhos

Pino de guia em forma de rabo de andorinha UNILOCK 
Tamanho de sistema de 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83