|
|
42208Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 80 mm |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido e brunido. Superfícies funcionais retificadas.Indicação:Os pinos de gui UNILOCK são adequados para prender e posicionar as peças e dispositivos. Os pinos de guia são apertados com o elemento de substituição e adaptados aos diferentes módulos base.
As seguintes forças de aperto são possíveis com o pino de guia UNILOCK em combinação com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de aperto (M10) 35.000 N - Força de aperto (M12) 50.000 N - Força de aperto (M16) 75.000 N
Para mais pinos de guia com a mesma dimensão do sistema encontrará em NLM 42208, 42210 e 42208 com fuso roscado. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | T | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
42208-140160512 | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 109,02 € | | 42208-140180512 | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 109,02 € | | 42208-140220516 | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 87,83 € | | 42208-140250512 | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 65,32 € | | 42208-140250516 | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 79,53 € | | 42208-240160512 | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 144,65 € | | 42208-240180512 | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 144,65 € | | 42208-240220516 | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 144,67 € | | 42208-240250512 | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 81,93 € | | 42208-240250516 | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 103,37 € | | 42208-340160512 | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 102,88 € | | 42208-340180512 | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 102,88 € | | 42208-340220516 | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 102,87 € | | 42208-340250512 | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 59,21 € | | 42208-340250516 | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 71,59 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|