norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada
95025

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero-poliuretano de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95025 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada 405 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Más información

Planos

Ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-101000401Ruedas Fijasrodamiento de bolas4060558510091251008076200 132,20 €
95025-101250401Ruedas Fijasrodamiento de bolas4060558512591501008076200 138,59 €
95025-101500501Ruedas Fijasrodamiento de bolas50807511015011190140105-400 184,02 €
95025-101600501Ruedas Fijasrodamiento de bolas50807511016011195140105-400 210,53 €
95025-102000501Ruedas Fijasrodamiento de bolas50807511020011235140105-400 258,19 €

Rodillos guía de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada
Rodillos guía de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-10100040Rodillo Guíarodamiento de bolas36406055851009125100807686200 146,75 €
95025-10125040Rodillo Guíarodamiento de bolas404060558512591501008076102,5200 148,29 €
95025-10150050Rodillo Guíarodamiento de bolas6050807511015011190140105-135400 199,51 €
95025-10160050Rodillo Guíarodamiento de bolas6050807511016011195140105-140400 226,02 €
95025-10200050Rodillo Guíarodamiento de bolas6550807511020011235140105-165400 272,60 €

Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada
Rodillos guía de chapa con "stop-fix" y superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-101000402Rodillo Guíarodamiento de bolas36406055851009125100807686200 175,92 €
95025-101250402Rodillo Guíarodamiento de bolas404060558512591501008076102,5200 177,43 €
95025-101500502Rodillo Guíarodamiento de bolas6050807511015011190140105-135400 239,60 €
95025-101600502Rodillo Guíarodamiento de bolas6050807511016011195140105-140400 266,10 €
95025-102000502Rodillo Guíarodamiento de bolas6550807511020011235140105-165400 312,70 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Tailandia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83