norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas fijas y rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada
95025-01

Ruedas fijas y rodillos guía de chapa de acero con superficie de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero-poliuretano de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95025-01 Ruedas fijas y rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada 387 kB

Planos (vista completa)

Ruedas fijas y rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada
Ruedas fijas y rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Ruedas fijas de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Más información

Planos

Ruedas fijas de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-01-1010004011Ruedas Fijasrodamiento de bolas4060558510091301008076350 124,87 €
95025-01-1010004013Ruedas Fijasrodamiento de bolas40807511010011130140105-350 130,64 €
95025-01-1012504011Ruedas Fijasrodamiento de bolas4060558512591551008076350 139,79 €
95025-01-1012504013Ruedas Fijasrodamiento de bolas40807511012511155140105-350 147,05 €
95025-01-101500501Ruedas Fijasrodamiento de bolas50807511015011197140105-500 198,00 €
95025-01-101600501Ruedas Fijasrodamiento de bolas50807511016011202140105-550 224,49 €
95025-01-102000501Ruedas Fijasrodamiento de bolas50807511020011245140105-600 271,79 €

Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada
Rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-01-101000401Rodillo Guíarodamiento de bolas454060558510091301008076350 136,70 €
95025-01-101000403Rodillo Guíarodamiento de bolas4540807511010011130140105-350 139,67 €
95025-01-101250401Rodillo Guíarodamiento de bolas484060558512591551008076350 152,96 €
95025-01-101250403Rodillo Guíarodamiento de bolas4840807511012511155140105-350 156,81 €
95025-01-10150050Rodillo Guíarodamiento de bolas6350807511015011197140105-500 238,84 €
95025-01-10160050Rodillo Guíarodamiento de bolas6350807511016011202140105-550 265,39 €
95025-01-10200050Rodillo Guíarodamiento de bolas6550807511020011245140105-600 310,96 €

Rodillos guía de chapa de acero con "stop-fix" y superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero con "stop-fix" y superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada
Rodillos guía de chapa de acero con "stop-fix" y superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-01-1010004021Rodillo Guíarodamiento de bolas454060558510091301008076350 136,70 €
95025-01-1010004023Rodillo Guíarodamiento de bolas4540807511010011130140105-350 139,67 €
95025-01-1012504021Rodillo Guíarodamiento de bolas484060558512591551008076350 152,96 €
95025-01-1012504023Rodillo Guíarodamiento de bolas4840807511012511155140105-350 156,81 €
95025-01-101500502Rodillo Guíarodamiento de bolas6350807511015011197140105-500 238,84 €
95025-01-101600502Rodillo Guíarodamiento de bolas6350807511016011202140105-550 265,39 €
95025-01-102000502Rodillo Guíarodamiento de bolas6550807511020011245140105-600 310,96 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Tailandia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83