norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna - inch
06325-01_AG inch

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale:Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06325-01_AG inch Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna - inch 206 kB

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaDimensioniD

D1D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
06325-01-1AEfilettatura esterna18-3214964058 3,34 €
06325-01-2A1filettatura esterna210-3216117,549,15,110 3,71 €
06325-01-3A2filettatura esterna31/4-202014961,46,412 4,00 €
06325-01-4A3filettatura esterna45/16-1825181282,512,515 4,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83