norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch
06200_E inch

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Su richiesta:Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.Nota disegno:
Forma E: foro cieco filettato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06200_E inch Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch 240 kB

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06200-5A2Eburattato1/4-203212202832 3,06 €
06200-5A3Eburattato5/16-184014251518 3,22 €
06200-5A4Eburattato3/8-165018321821 4,58 €
06200-5A5Eburattato1/2-136320402225 6,68 €
06200-5A6Eburattato5/8-118025502832 11,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83