norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch
06194_D inch

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.

Versione:rettificato e lucidato.Nota disegno:
Forma D: filettatura forata
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06194_D inch Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch 166 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06194-432A22Dlucidato1/4-2032126,4211011 11,30 €
06194-440A32Dlucidato5/16-1840148,4261314 14,33 €
06194-450A42Dlucidato3/8-16501810,5341718 19,03 €
06194-463A52Dlucidato1/2-13632013422122 24,15 €
06194-432A23Dsabbiata1/4-2032126,4211011 10,19 €
06194-440A33Dsabbiata5/16-1840148,4261314 12,88 €
06194-450A43Dsabbiata3/8-16501810,5341718 17,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83