norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch
06158_B inch

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.

Versione:rettificato e lucidato.Su richiesta:Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.Nota disegno:
Forma B: foro passante
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06158_B inch Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch 159 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-2032CM2Blucidato0,2532122110 9,17 €
06158-2040CN2Blucidato0,31240142613 12,01 €
06158-2050CO2Blucidato0,37550183417 14,48 €
06158-2063CP2Blucidato0,563204221 18,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83