norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch
06611-50 inch

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
La maniglia a leva offre una buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Materiale:

Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 1.4305.

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione, tecnologia medicale, industria di lavorazione degli alimenti.Range di temperatura: Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi:Buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Sette varianti di colore.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
La misura "H1" è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.

Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06611-50 inch Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch 413 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06611-50-9AD1X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AD1X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AD1X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9AE1X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AE1X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AE1X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A11X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9A11X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9A11X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A11X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41230 7,54 €
06611-50-9A11X35grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41235 7,54 €
06611-50-9A11X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41240 7,54 €
06611-50-0AE1X10grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0AE1X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0AE1X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0AE1X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A01X10grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A01X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A01X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A01X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A11X10grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A11X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A11X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A11X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A21X10grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A21X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A21X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A21X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A21X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 7,95 €
06611-50-0A21X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 7,95 €
06611-50-0A21X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 7,95 €
06611-50-1A01X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A01X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A01X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A11X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A11X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A11X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A21X10grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 7,95 €
06611-50-1A21X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A21X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A21X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A21X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 7,95 €
06611-50-1A21X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 8,51 €
06611-50-1A21X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 8,51 €
06611-50-2A21X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A21X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A21X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A21X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A21X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A21X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A21X60grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A31X15grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A31X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A31X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A31X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A31X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A31X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A31X60grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A41X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A41X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A41X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A41X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A41X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A41X60grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-3A31X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A31X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A31X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A31X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A31X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A31X60grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-3A41X20grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A41X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A41X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A41X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A41X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A41X60grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-4A51X25grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 16,17 €
06611-50-4A51X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 16,17 €
06611-50-4A51X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 18,40 €
06611-50-4A51X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 18,40 €
06611-50-4A51X60grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 18,40 €
06611-50-5A61X30grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 19,98 €
06611-50-5A61X40grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 21,79 €
06611-50-5A61X50grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 21,79 €
06611-50-5A61X60grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 21,79 €
06611-50-9AD2X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AD2X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AD2X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9AE2X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AE2X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AE2X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A12X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9A12X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9A12X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A12X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41230 7,54 €
06611-50-9A12X35arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41235 7,54 €
06611-50-9A12X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41240 7,54 €
06611-50-0AE2X10arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0AE2X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0AE2X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0AE2X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A02X10arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A02X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A02X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A02X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A12X10arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A12X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A12X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A12X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A22X10arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A22X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A22X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A22X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A22X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 7,95 €
06611-50-0A22X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 7,95 €
06611-50-0A22X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 7,95 €
06611-50-1A02X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A02X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A02X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A12X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A12X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A12X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A22X10arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 7,95 €
06611-50-1A22X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A22X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A22X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A22X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 7,95 €
06611-50-1A22X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 8,51 €
06611-50-1A22X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 8,51 €
06611-50-2A22X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A22X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A22X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A22X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A22X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A22X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A22X60arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A32X15arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A32X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A32X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A32X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A32X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A32X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A32X60arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A42X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A42X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A42X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A42X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A42X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A42X60arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-3A32X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A32X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A32X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A32X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A32X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A32X60arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-3A42X20arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A42X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A42X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A42X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A42X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A42X60arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-4A52X25arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 16,17 €
06611-50-4A52X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 16,17 €
06611-50-4A52X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 18,40 €
06611-50-4A52X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 18,40 €
06611-50-4A52X60arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 18,40 €
06611-50-5A62X30arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 19,98 €
06611-50-5A62X40arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 21,79 €
06611-50-5A62X50arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 21,79 €
06611-50-5A62X60arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 21,79 €
06611-50-9AD16X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AD16X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AD16X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9AE16X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AE16X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AE16X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A116X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9A116X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9A116X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A116X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41230 7,54 €
06611-50-9A116X35giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41235 7,54 €
06611-50-9A116X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41240 7,54 €
06611-50-0AE16X10giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0AE16X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0AE16X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0AE16X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A016X10giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A016X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A016X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A016X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A116X10giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A116X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A116X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A116X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A216X10giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A216X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A216X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A216X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A216X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 7,95 €
06611-50-0A216X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 7,95 €
06611-50-0A216X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 7,95 €
06611-50-1A016X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A016X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A016X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A116X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A116X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A116X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A216X10giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 7,95 €
06611-50-1A216X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A216X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A216X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A216X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 7,95 €
06611-50-1A216X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 8,51 €
06611-50-1A216X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 8,51 €
06611-50-2A216X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A216X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A216X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A216X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A216X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A216X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A216X60giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A316X15giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A316X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A316X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A316X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A316X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A316X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A316X60giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A416X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A416X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A416X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A416X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A416X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A416X60giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-3A316X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A316X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A316X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A316X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A316X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A316X60giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-3A416X20giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A416X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A416X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A416X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A416X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A416X60giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-4A516X25giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 16,17 €
06611-50-4A516X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 16,17 €
06611-50-4A516X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 18,40 €
06611-50-4A516X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 18,40 €
06611-50-4A516X60giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 18,40 €
06611-50-5A616X30giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 19,98 €
06611-50-5A616X40giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 21,79 €
06611-50-5A616X50giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 21,79 €
06611-50-5A616X60giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 21,79 €
06611-50-9AD84X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AD84X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AD84X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9AE84X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AE84X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AE84X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A184X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9A184X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9A184X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A184X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41230 7,54 €
06611-50-9A184X35rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41235 7,54 €
06611-50-9A184X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41240 7,54 €
06611-50-0AE84X10rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0AE84X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0AE84X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0AE84X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A084X10rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A084X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A084X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A084X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A184X10rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A184X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A184X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A184X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A284X10rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A284X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A284X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A284X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A284X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 7,95 €
06611-50-0A284X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 7,95 €
06611-50-0A284X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 7,95 €
06611-50-1A084X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A084X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A084X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A184X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A184X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A184X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A284X10rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 7,95 €
06611-50-1A284X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A284X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A284X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A284X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 7,95 €
06611-50-1A284X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 8,51 €
06611-50-1A284X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 8,51 €
06611-50-2A284X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A284X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A284X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A284X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A284X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A284X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A284X60rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A384X15rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A384X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A384X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A384X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A384X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A384X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A384X60rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A484X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A484X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A484X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A484X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A484X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A484X60rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-3A384X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A384X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A384X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A384X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A384X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A384X60rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-3A484X20rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A484X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A484X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A484X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A484X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A484X60rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-4A584X25rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 16,17 €
06611-50-4A584X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 16,17 €
06611-50-4A584X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 18,40 €
06611-50-4A584X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 18,40 €
06611-50-4A584X60rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 18,40 €
06611-50-5A684X30rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 19,98 €
06611-50-5A684X40rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 21,79 €
06611-50-5A684X50rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 21,79 €
06611-50-5A684X60rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 21,79 €
06611-50-9AD86X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AD86X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AD86X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9AE86X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AE86X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AE86X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A186X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9A186X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9A186X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A186X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41230 7,54 €
06611-50-9A186X35verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41235 7,54 €
06611-50-9A186X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41240 7,54 €
06611-50-0AE86X10verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0AE86X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0AE86X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0AE86X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A086X10verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A086X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A086X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A086X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A186X10verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A186X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A186X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A186X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A286X10verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A286X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A286X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A286X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A286X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 7,95 €
06611-50-0A286X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 7,95 €
06611-50-0A286X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 7,95 €
06611-50-1A086X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A086X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A086X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A186X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A186X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A186X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A286X10verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 7,95 €
06611-50-1A286X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A286X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A286X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A286X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 7,95 €
06611-50-1A286X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 8,51 €
06611-50-1A286X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 8,51 €
06611-50-2A286X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A286X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A286X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A286X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A286X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A286X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A286X60verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A386X15verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A386X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A386X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A386X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A386X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A386X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A386X60verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A486X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A486X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A486X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A486X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A486X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A486X60verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-3A386X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A386X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A386X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A386X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A386X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A386X60verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-3A486X20verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A486X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A486X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A486X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A486X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A486X60verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-4A586X25verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 16,17 €
06611-50-4A586X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 16,17 €
06611-50-4A586X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 18,40 €
06611-50-4A586X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 18,40 €
06611-50-4A586X60verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 18,40 €
06611-50-5A686X30verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 19,98 €
06611-50-5A686X40verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 21,79 €
06611-50-5A686X50verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 21,79 €
06611-50-5A686X60verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 21,79 €
06611-50-9AD87X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AD87X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AD87X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9AE87X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AE87X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AE87X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A187X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9A187X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9A187X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A187X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41230 7,54 €
06611-50-9A187X35blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41235 7,54 €
06611-50-9A187X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41240 7,54 €
06611-50-0AE87X10blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0AE87X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0AE87X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0AE87X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A087X10blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A087X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A087X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A087X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A187X10blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A187X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A187X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A187X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A287X10blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A287X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A287X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A287X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A287X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 7,95 €
06611-50-0A287X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 7,95 €
06611-50-0A287X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 7,95 €
06611-50-1A087X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A087X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A087X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A187X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A187X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A187X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A287X10blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 7,95 €
06611-50-1A287X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A287X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A287X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A287X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 7,95 €
06611-50-1A287X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 8,51 €
06611-50-1A287X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 8,51 €
06611-50-2A287X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A287X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A287X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A287X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A287X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A287X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A287X60blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A387X15blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A387X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A387X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A387X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A387X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A387X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A387X60blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A487X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A487X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A487X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A487X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A487X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A487X60blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-3A387X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A387X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A387X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A387X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A387X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A387X60blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-3A487X20blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A487X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A487X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A487X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A487X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A487X60blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-4A587X25blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 16,17 €
06611-50-4A587X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 16,17 €
06611-50-4A587X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 18,40 €
06611-50-4A587X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 18,40 €
06611-50-4A587X60blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 18,40 €
06611-50-5A687X30blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 19,98 €
06611-50-5A687X40blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 21,79 €
06611-50-5A687X50blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 21,79 €
06611-50-5A687X60blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 21,79 €
06611-50-9AD88X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AD88X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AD88X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni96-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9AE88X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9AE88X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9AE88X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni98-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A188X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41215 7,54 €
06611-50-9A188X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41220 7,54 €
06611-50-9A188X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41225 7,54 €
06611-50-9A188X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41230 7,54 €
06611-50-9A188X35grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41235 7,54 €
06611-50-9A188X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni910-32810,51121,4412,424272227,56,41240 7,54 €
06611-50-0AE88X10grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0AE88X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0AE88X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0AE88X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A088X10grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A088X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A088X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A088X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A188X10grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A188X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A188X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A188X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A288X10grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 7,95 €
06611-50-0A288X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 7,95 €
06611-50-0A288X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 7,95 €
06611-50-0A288X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 7,95 €
06611-50-0A288X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 7,95 €
06611-50-0A288X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 7,95 €
06611-50-0A288X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 7,95 €
06611-50-1A088X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A088X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A088X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A188X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A188X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A188X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A288X10grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 7,95 €
06611-50-1A288X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 7,95 €
06611-50-1A288X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 7,95 €
06611-50-1A288X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 7,95 €
06611-50-1A288X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 7,95 €
06611-50-1A288X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 8,51 €
06611-50-1A288X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 8,51 €
06611-50-2A288X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A288X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A288X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A288X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A288X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A288X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A288X60grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A388X15grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 9,53 €
06611-50-2A388X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A388X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A388X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A388X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A388X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A388X60grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-2A488X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 9,53 €
06611-50-2A488X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 9,53 €
06611-50-2A488X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 9,53 €
06611-50-2A488X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 10,17 €
06611-50-2A488X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 10,17 €
06611-50-2A488X60grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 10,17 €
06611-50-3A388X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A388X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A388X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A388X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A388X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A388X60grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-3A488X20grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 11,58 €
06611-50-3A488X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 11,58 €
06611-50-3A488X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 11,58 €
06611-50-3A488X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 12,62 €
06611-50-3A488X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 12,62 €
06611-50-3A488X60grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 12,62 €
06611-50-4A588X25grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 16,17 €
06611-50-4A588X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 16,17 €
06611-50-4A588X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 18,40 €
06611-50-4A588X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 18,40 €
06611-50-4A588X60grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 18,40 €
06611-50-5A688X30grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 19,98 €
06611-50-5A688X40grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 21,79 €
06611-50-5A688X50grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 21,79 €
06611-50-5A688X60grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 21,79 €