norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch
06601-50 inch

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
La maniglia a leva offre una buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Materiale:

Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 1.4305.

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione, tecnologia medicale, industria di lavorazione degli alimenti.Range di temperatura: Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi:Buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Sette varianti di colore.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
La misura "H1" è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.

Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06601-50 inch Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch 295 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06601-50-9AD1grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE1grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A11grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD1grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE1grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A01grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A11grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A21grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A01grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A11grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A21grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A21grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A31grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A31grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A41grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A41grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A51grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A51grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A61grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD2arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE2arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A12arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD2arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE2arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A02arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A12arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A22arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A02arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A12arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A22arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A22arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A32arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A32arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A42arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A42arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A52arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A52arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A62arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD16giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE16giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A116giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD16giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE16giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A016giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A116giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A216giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A016giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A116giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A216giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A216giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A316giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A316giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A616giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD84rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE84rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A184rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD84rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE84rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A084rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A184rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A284rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A084rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A184rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A284rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A284rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A384rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A384rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A684rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD86verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE86verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A186verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD86verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE86verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A086verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A186verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A286verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A086verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A186verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A286verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A286verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A386verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A386verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A686verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD87blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE87blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A187blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD87blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE87blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A087blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A187blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A287blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A087blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A187blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A287blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A287blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A387blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A387blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A687blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD88grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE88grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A188grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD88grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE88grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A088grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A188grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A288grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A088grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A188grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A288grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A288grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A388grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A388grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A688grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €