norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, arancio puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch
06451 inch

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06451 inch Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, arancio puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch 217 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, arancio puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06451-92A22arancio puro RAL 200421/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-92A32arancio puro RAL 200425/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-93A32arancio puro RAL 200435/16-181416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
06451-93A42arancio puro RAL 200433/8-161416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83