norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, rosso rubino, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06443 inch

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, rosso...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica struttura fine.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
rosso RAL 3003 struttura fine.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06443 inch Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, rosso rubino, inserto filettato in acciaio brunito - inch 279 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, rosso rubino, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColoreDimensioniXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06443-1A027X10rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771610 10,96 €
06443-1A027X15rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771615 10,96 €
06443-1A027X20rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771620 10,96 €
06443-1A027X25rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771625 10,96 €
06443-1A027X30rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771630 10,96 €
06443-1A027X35rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771635 11,25 €
06443-1A027X40rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771640 11,25 €
06443-1A027X45rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771645 11,25 €
06443-1A027X50rosso rubino RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771650 11,25 €
06443-1A127X10rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771610 10,96 €
06443-1A127X15rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771615 10,96 €
06443-1A127X20rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771620 10,96 €
06443-1A127X25rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771625 10,96 €
06443-1A127X30rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771630 10,96 €
06443-1A127X35rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771635 11,25 €
06443-1A127X40rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771640 11,25 €
06443-1A127X45rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771645 11,25 €
06443-1A127X50rosso rubino RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771650 11,25 €
06443-1A227X10rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771610 10,96 €
06443-1A227X15rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771615 10,96 €
06443-1A227X20rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771620 10,96 €
06443-1A227X25rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771625 10,96 €
06443-1A227X30rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771630 10,96 €
06443-1A227X35rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771635 11,25 €
06443-1A227X40rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771640 11,25 €
06443-1A227X45rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771645 11,25 €
06443-1A227X50rosso rubino RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771650 11,25 €
06443-2A227X15rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 14,52 €
06443-2A227X20rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 14,52 €
06443-2A227X25rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 14,52 €
06443-2A227X30rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 14,52 €
06443-2A227X35rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 15,26 €
06443-2A227X40rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 15,26 €
06443-2A227X45rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 15,26 €
06443-2A227X50rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 15,26 €
06443-2A227X55rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 15,26 €
06443-2A227X60rosso rubino RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 15,26 €
06443-2A327X15rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 14,52 €
06443-2A327X20rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 14,52 €
06443-2A327X25rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 14,52 €
06443-2A327X30rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 14,52 €
06443-2A327X35rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 15,26 €
06443-2A327X40rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 15,26 €
06443-2A327X45rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 15,26 €
06443-2A327X50rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 15,26 €
06443-2A327X55rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 15,26 €
06443-2A327X60rosso rubino RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 15,26 €
06443-2A427X15rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 14,52 €
06443-2A427X20rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 14,52 €
06443-2A427X25rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 14,52 €
06443-2A427X30rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 14,52 €
06443-2A427X35rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 15,26 €
06443-2A427X40rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 15,26 €
06443-2A427X45rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 15,26 €
06443-2A427X50rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 15,26 €
06443-2A427X55rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 15,26 €
06443-2A427X60rosso rubino RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 15,26 €
06443-3A327X15rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112215 17,76 €
06443-3A327X20rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112220 17,76 €
06443-3A327X25rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112225 17,76 €
06443-3A327X30rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112230 17,76 €
06443-3A327X35rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112235 18,52 €
06443-3A327X40rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112240 18,52 €
06443-3A327X45rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112245 18,52 €
06443-3A327X50rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112250 18,52 €
06443-3A327X55rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112255 18,52 €
06443-3A327X60rosso rubino RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112260 18,52 €
06443-3A427X15rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112215 17,76 €
06443-3A427X20rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112220 17,76 €
06443-3A427X25rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112225 17,76 €
06443-3A427X30rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112230 17,76 €
06443-3A427X35rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112235 18,52 €
06443-3A427X40rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112240 18,52 €
06443-3A427X45rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112245 18,52 €
06443-3A427X50rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112250 18,52 €
06443-3A427X55rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112255 18,52 €
06443-3A427X60rosso rubino RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112260 18,52 €
06443-4A427X20rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132420 22,68 €
06443-4A427X25rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132425 22,68 €
06443-4A427X30rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132430 22,68 €
06443-4A427X35rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132435 24,00 €
06443-4A427X40rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132440 24,00 €
06443-4A427X45rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132445 24,00 €
06443-4A427X50rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132450 24,00 €
06443-4A427X55rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132455 24,00 €
06443-4A427X60rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132460 24,00 €
06443-4A427X70rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132470 28,29 €
06443-4A427X80rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132480 28,29 €
06443-4A427X90rosso rubino RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132490 28,29 €
06443-4A527X20rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132420 22,68 €
06443-4A527X25rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132425 22,68 €
06443-4A527X30rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132430 22,68 €
06443-4A527X35rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132435 24,00 €
06443-4A527X40rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132440 24,00 €
06443-4A527X45rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132445 24,00 €
06443-4A527X50rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132450 24,00 €
06443-4A527X55rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132455 24,00 €
06443-4A527X60rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132460 24,00 €
06443-4A527X70rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132470 28,29 €
06443-4A527X80rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132480 28,29 €
06443-4A527X90rosso rubino RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132490 28,29 €
06443-5A527X25rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152625 35,83 €
06443-5A527X30rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152630 35,83 €
06443-5A527X35rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152635 37,44 €
06443-5A527X40rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152640 37,44 €
06443-5A527X45rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152645 37,44 €
06443-5A527X50rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152650 37,44 €
06443-5A527X55rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152655 37,44 €
06443-5A527X60rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152660 37,44 €
06443-5A527X70rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152670 39,31 €
06443-5A527X80rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152680 39,31 €
06443-5A527X90rosso rubino RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152690 39,31 €
06443-5A627X25rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152625 35,83 €
06443-5A627X30rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152630 35,83 €
06443-5A627X35rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152635 37,44 €
06443-5A627X40rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152640 37,44 €
06443-5A627X45rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152645 37,44 €
06443-5A627X50rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152650 37,44 €
06443-5A627X55rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152655 37,44 €
06443-5A627X60rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152660 37,44 €
06443-5A627X70rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152670 39,31 €
06443-5A627X80rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152680 39,31 €
06443-5A627X90rosso rubino RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152690 39,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83