norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch
06440 inch

Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in acciaio inox 1.4308.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06440 inch Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch 262 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06440-11A3Acciaio inox5/16-18831071719282040,5126568,524 47,47 €
06440-11A4Acciaio inox3/8-16831071719282040,5126568,524 47,47 €
06440-11A5Acciaio inox1/2-13831071719282040,5126568,524 47,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83