norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06440 inch

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura colore grigio argento martellato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06440 inch Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito - inch 276 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura interna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06440-1A3Acciaio5/16-18831071719282040,5126568,524 25,14 €
06440-1A4Acciaio3/8-16831071719282040,5126568,524 25,14 €
06440-1A5Acciaio1/2-13831071719282040,5126568,524 25,14 €
06440-2A5Acciaio1/2-131081382323352551,51279,58426 33,30 €
06440-2A6Acciaio5/8-111081382323352551,51279,58426 33,30 €
06440-3A6Acciaio5/8-111321682730433060129397,536 46,58 €
06440-3A7Acciaio3/4-101321682730433060129397,536 46,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83