norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi - inch
06390_0 inch

Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06390_0 inch Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi - inch 168 kB

Disegni

Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H3Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06390-1A211/4-201810213,5332510192122326 20,64 €
06390-1A315/16-181810213,5332510192122326 20,64 €
06390-2A413/8-16211311941301222213,52630 25,48 €
06390-2A511/2-13211311941301222213,52630 25,48 €
06390-3A511/2-132714823453714282173336 30,05 €
06390-3A615/8-112714823453714282173336 30,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83