norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch
04233-02 inch

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04233-02 inch Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch 223 kB

Disegni

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteMateriale

Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
LForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04233-02-75011ADX10-acciaionero RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 10,73 €
04233-02-75011ADX15-acciaionero RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 10,73 €
04233-02-75011ADX30-acciaionero RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 10,73 €
04233-02-85011ADX10-acciaionero RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 10,73 €
04233-02-85011ADX15-acciaionero RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 10,73 €
04233-02-85011ADX30-acciaionero RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 10,73 €
04233-02-95011ADX1004233-95011ADX10acciaionero RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 10,73 €
04233-02-95011ADX1504233-95011ADX15acciaionero RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 10,73 €
04233-02-95011ADX3004233-95011ADX30acciaionero RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 10,73 €
04233-02-75011AEX10-acciaionero RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 10,73 €
04233-02-75011AEX15-acciaionero RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 10,73 €
04233-02-75011AEX30-acciaionero RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 10,73 €
04233-02-85011AEX10-acciaionero RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 10,73 €
04233-02-85011AEX15-acciaionero RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 10,73 €
04233-02-85011AEX30-acciaionero RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 10,73 €
04233-02-95011AEX1004233-95011AEX10acciaionero RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 10,73 €
04233-02-95011AEX1504233-95011AEX15acciaionero RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 10,73 €
04233-02-95011AEX3004233-95011AEX30acciaionero RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 10,73 €
04233-02-05011AEX1504233-05011AEX15acciaionero RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 11,14 €
04233-02-05011AEX2004233-05011AEX20acciaionero RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 11,14 €
04233-02-05011AEX3004233-05011AEX30acciaionero RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 11,14 €
04233-02-05011A0X2004233-05011A0X20acciaionero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 11,14 €
04233-02-05011A0X3004233-05011A0X30acciaionero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 11,14 €
04233-02-05011A0X4004233-05011A0X40acciaionero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 11,87 €
04233-02-05011A0X5004233-05011A0X50acciaionero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 11,87 €
04233-02-05011A1X2004233-05011A1X20acciaionero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 11,14 €
04233-02-05011A1X3004233-05011A1X30acciaionero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 11,14 €
04233-02-05011A1X4004233-05011A1X40acciaionero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 11,87 €
04233-02-05011A1X5004233-05011A1X50acciaionero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 11,87 €
04233-02-15011A1X2004233-15011A1X20acciaionero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 11,74 €
04233-02-15011A1X3004233-15011A1X30acciaionero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 11,74 €
04233-02-15011A1X4004233-15011A1X40acciaionero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 12,56 €
04233-02-15011A1X5004233-15011A1X50acciaionero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 12,56 €
04233-02-15011A2X2004233-15011A2X20acciaionero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 11,74 €
04233-02-15011A2X3004233-15011A2X30acciaionero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 11,74 €
04233-02-15011A2X4004233-15011A2X40acciaionero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 12,56 €
04233-02-15011A2X5004233-15011A2X50acciaionero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 12,56 €
04233-02-25011A3X2504233-25011A3X25acciaionero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 12,95 €
04233-02-25011A3X3004233-25011A3X30acciaionero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 12,95 €
04233-02-25011A3X4004233-25011A3X40acciaionero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 13,43 €
04233-02-25011A3X5004233-25011A3X50acciaionero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 13,43 €
04233-02-25011A4X2504233-25011A4X25acciaionero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 12,95 €
04233-02-25011A4X3004233-25011A4X30acciaionero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 12,95 €
04233-02-25011A4X4004233-25011A4X40acciaionero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 13,43 €
04233-02-25011A4X5004233-25011A4X50acciaionero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 13,43 €
04233-02-75111ADX10-acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 15,17 €
04233-02-75111ADX15-acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 15,17 €
04233-02-75111ADX30-acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 15,17 €
04233-02-85111ADX10-acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 15,17 €
04233-02-85111ADX15-acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 15,17 €
04233-02-85111ADX30-acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 15,17 €
04233-02-95111ADX1004233-95111ADX10acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 15,17 €
04233-02-95111ADX1504233-95111ADX15acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 15,17 €
04233-02-95111ADX3004233-95111ADX30acciaio inoxnero RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 15,17 €
04233-02-75111AEX10-acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 15,17 €
04233-02-75111AEX15-acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 15,17 €
04233-02-75111AEX30-acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 15,17 €
04233-02-85111AEX10-acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 15,17 €
04233-02-85111AEX15-acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 15,17 €
04233-02-85111AEX30-acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 15,17 €
04233-02-95111AEX1004233-95111AEX10acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 15,17 €
04233-02-95111AEX1504233-95111AEX15acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 15,17 €
04233-02-95111AEX3004233-95111AEX30acciaio inoxnero RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 15,17 €
04233-02-05111AEX1504233-05111AEX15acciaio inoxnero RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 15,84 €
04233-02-05111AEX2004233-05111AEX20acciaio inoxnero RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 15,84 €
04233-02-05111AEX3004233-05111AEX30acciaio inoxnero RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 15,84 €
04233-02-05111A0X2004233-05111A0X20acciaio inoxnero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 15,84 €
04233-02-05111A0X3004233-05111A0X30acciaio inoxnero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 15,84 €
04233-02-05111A0X4004233-05111A0X40acciaio inoxnero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 16,84 €
04233-02-05111A0X5004233-05111A0X50acciaio inoxnero RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 16,84 €
04233-02-05111A1X2004233-05111A1X20acciaio inoxnero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 15,84 €
04233-02-05111A1X3004233-05111A1X30acciaio inoxnero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 15,84 €
04233-02-05111A1X4004233-05111A1X40acciaio inoxnero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 16,84 €
04233-02-05111A1X5004233-05111A1X50acciaio inoxnero RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 16,84 €
04233-02-15111A1X2004233-15111A1X20acciaio inoxnero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 17,61 €
04233-02-15111A1X3004233-15111A1X30acciaio inoxnero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 17,61 €
04233-02-15111A1X4004233-15111A1X40acciaio inoxnero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 18,84 €
04233-02-15111A1X5004233-15111A1X50acciaio inoxnero RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 18,84 €
04233-02-15111A2X2004233-15111A2X20acciaio inoxnero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 17,61 €
04233-02-15111A2X3004233-15111A2X30acciaio inoxnero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 17,61 €
04233-02-15111A2X4004233-15111A2X40acciaio inoxnero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 18,84 €
04233-02-15111A2X5004233-15111A2X50acciaio inoxnero RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 18,84 €
04233-02-25111A3X2504233-25111A3X25acciaio inoxnero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 19,45 €
04233-02-25111A3X3004233-25111A3X30acciaio inoxnero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 19,45 €
04233-02-25111A3X4004233-25111A3X40acciaio inoxnero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 20,75 €
04233-02-25111A3X5004233-25111A3X50acciaio inoxnero RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 20,75 €
04233-02-25111A4X2504233-25111A4X25acciaio inoxnero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 19,45 €
04233-02-25111A4X3004233-25111A4X30acciaio inoxnero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 19,45 €
04233-02-25111A4X4004233-25111A4X40acciaio inoxnero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 20,75 €
04233-02-25111A4X5004233-25111A4X50acciaio inoxnero RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 20,75 €
04233-02-75014ADX10-acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 10,73 €
04233-02-75014ADX15-acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 10,73 €
04233-02-75014ADX30-acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 10,73 €
04233-02-85014ADX10-acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 10,73 €
04233-02-85014ADX15-acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 10,73 €
04233-02-85014ADX30-acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 10,73 €
04233-02-95014ADX1004233-95014ADX10acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 10,73 €
04233-02-95014ADX1504233-95014ADX15acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 10,73 €
04233-02-95014ADX3004233-95014ADX30acciaiorosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 10,73 €
04233-02-75014AEX10-acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 10,73 €
04233-02-75014AEX15-acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 10,73 €
04233-02-75014AEX30-acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 10,73 €
04233-02-85014AEX10-acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 10,73 €
04233-02-85014AEX15-acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 10,73 €
04233-02-85014AEX30-acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 10,73 €
04233-02-95014AEX1004233-95014AEX10acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 10,73 €
04233-02-95014AEX1504233-95014AEX15acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 10,73 €
04233-02-95014AEX3004233-95014AEX30acciaiorosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 10,73 €
04233-02-05014AEX1504233-05014AEX15acciaiorosso traffico RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 11,14 €
04233-02-05014AEX2004233-05014AEX20acciaiorosso traffico RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 11,14 €
04233-02-05014AEX3004233-05014AEX30acciaiorosso traffico RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 11,14 €
04233-02-05014A0X2004233-05014A0X20acciaiorosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 11,14 €
04233-02-05014A0X3004233-05014A0X30acciaiorosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 11,14 €
04233-02-05014A0X4004233-05014A0X40acciaiorosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 11,87 €
04233-02-05014A0X5004233-05014A0X50acciaiorosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 11,87 €
04233-02-05014A1X2004233-05014A1X20acciaiorosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 11,14 €
04233-02-05014A1X3004233-05014A1X30acciaiorosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 11,14 €
04233-02-05014A1X4004233-05014A1X40acciaiorosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 11,87 €
04233-02-05014A1X5004233-05014A1X50acciaiorosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 11,87 €
04233-02-15014A1X2004233-15014A1X20acciaiorosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 11,74 €
04233-02-15014A1X3004233-15014A1X30acciaiorosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 11,74 €
04233-02-15014A1X4004233-15014A1X40acciaiorosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 12,56 €
04233-02-15014A1X5004233-15014A1X50acciaiorosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 12,56 €
04233-02-15014A2X2004233-15014A2X20acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 11,74 €
04233-02-15014A2X3004233-15014A2X30acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 11,74 €
04233-02-15014A2X4004233-15014A2X40acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 12,56 €
04233-02-15014A2X5004233-15014A2X50acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 12,56 €
04233-02-25014A3X2504233-25014A3X25acciaiorosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 12,95 €
04233-02-25014A3X3004233-25014A3X30acciaiorosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 12,95 €
04233-02-25014A3X4004233-25014A3X40acciaiorosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 13,43 €
04233-02-25014A3X5004233-25014A3X50acciaiorosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 13,43 €
04233-02-25014A4X2504233-25014A4X25acciaiorosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 12,95 €
04233-02-25014A4X3004233-25014A4X30acciaiorosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 12,95 €
04233-02-25014A4X4004233-25014A4X40acciaiorosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 13,43 €
04233-02-25014A4X5004233-25014A4X50acciaiorosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 13,43 €
04233-02-75114ADX10-acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 15,17 €
04233-02-75114ADX15-acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 15,17 €
04233-02-75114ADX30-acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 15,17 €
04233-02-85114ADX10-acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 15,17 €
04233-02-85114ADX15-acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 15,17 €
04233-02-85114ADX30-acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 15,17 €
04233-02-95114ADX1004233-95114ADX10acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 15,17 €
04233-02-95114ADX1504233-95114ADX15acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 15,17 €
04233-02-95114ADX3004233-95114ADX30acciaio inoxrosso traffico RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 15,17 €
04233-02-75114AEX10-acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 15,17 €
04233-02-75114AEX15-acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 15,17 €
04233-02-75114AEX30-acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 15,17 €
04233-02-85114AEX10-acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 15,17 €
04233-02-85114AEX15-acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 15,17 €
04233-02-85114AEX30-acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 15,17 €
04233-02-95114AEX1004233-95114AEX10acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 15,17 €
04233-02-95114AEX1504233-95114AEX15acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 15,17 €
04233-02-95114AEX3004233-95114AEX30acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 15,17 €
04233-02-05114AEX1504233-05114AEX15acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 15,84 €
04233-02-05114AEX2004233-05114AEX20acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 15,84 €
04233-02-05114AEX3004233-05114AEX30acciaio inoxrosso traffico RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 15,84 €
04233-02-05114A0X2004233-05114A0X20acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 15,84 €
04233-02-05114A0X3004233-05114A0X30acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 15,84 €
04233-02-05114A0X4004233-05114A0X40acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 16,84 €
04233-02-05114A0X5004233-05114A0X50acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 16,84 €
04233-02-05114A1X2004233-05114A1X20acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 15,84 €
04233-02-05114A1X3004233-05114A1X30acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 15,84 €
04233-02-05114A1X4004233-05114A1X40acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 16,84 €
04233-02-05114A1X5004233-05114A1X50acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 16,84 €
04233-02-15114A1X2004233-15114A1X20acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 17,61 €
04233-02-15114A1X3004233-15114A1X30acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 17,61 €
04233-02-15114A1X4004233-15114A1X40acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 18,84 €
04233-02-15114A1X5004233-15114A1X50acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 18,84 €
04233-02-15114A2X2004233-15114A2X20acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 17,61 €
04233-02-15114A2X3004233-15114A2X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 17,61 €
04233-02-15114A2X4004233-15114A2X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 18,84 €
04233-02-15114A2X5004233-15114A2X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 18,84 €
04233-02-25114A3X2504233-25114A3X25acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 19,45 €
04233-02-25114A3X3004233-25114A3X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 19,45 €
04233-02-25114A3X4004233-25114A3X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 20,75 €
04233-02-25114A3X5004233-25114A3X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 20,75 €
04233-02-25114A4X2504233-25114A4X25acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 19,45 €
04233-02-25114A4X3004233-25114A4X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 19,45 €
04233-02-25114A4X4004233-25114A4X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 20,75 €
04233-02-25114A4X5004233-25114A4X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 20,75 €

Altri articoli di questa categoria

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232 inch

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232 inch

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch

04232 inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04232 inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232-10 inch

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04232-12 inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232-14 inch

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio - inch

04232-16 inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio - inch

Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04233 inch

Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04233 inch

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>