|
|
04232_IG inchLeva eccentrica in alluminio con filettatura interna, rondella... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perni per cerniera in acciaio inox 1.4305.
Rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Leva verniciata a polvere colore nero. Rondella di pressione nera. Perno non trattato. Vite prigioniera e rondella in acciaio blu passivato o acciaio inox lucido.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04232-95014AD | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-95014AE | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-05014AE | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-05014A0 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-05014A1 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-15014A1 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-15014A2 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-25014A3 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 10,06 € | | 04232-95114AD | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-95114AE | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-05114AE | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-05114A0 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-05114A1 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-15114A1 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-15114A2 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-25114A3 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 14,41 € | | 04232-95011AD | acciaio | nero | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-95011AE | acciaio | nero | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-05011AE | acciaio | nero | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-05011A0 | acciaio | nero | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-05011A1 | acciaio | nero | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-15011A1 | acciaio | nero | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-15011A2 | acciaio | nero | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-25011A3 | acciaio | nero | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 10,06 € | | 04232-95111AD | acciaio inox | nero | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-95111AE | acciaio inox | nero | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-05111AE | acciaio inox | nero | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-05111A0 | acciaio inox | nero | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-05111A1 | acciaio inox | nero | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-15111A1 | acciaio inox | nero | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-15111A2 | acciaio inox | nero | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-25111A3 | acciaio inox | nero | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 14,41 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|