norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato - inch
03096 inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Sui perni filettati sporgenti è possibile montare delle maniglie speciali. Inoltre, controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota disegno:
Forma J: con perno filettato, senza controdado
Forma K: con perno filettato, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03096 inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato - inch 214 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato - inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con perno filettato, senza controdado - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con perno filettato, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
FormaDD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordineCADAcc.PrezzoOrdinare
03096-1903AJ9acciaiotempratoJ31/4-28M224173,53,50,84,51003094-99 8,31 €
03096-1004AK0acciaiotempratoJ45/16-24M3322174161203094-90 7,91 €
03096-1105AL1acciaiotempratoJ53/8-24M43724851,351203094-91 7,54 €
03096-1206A52acciaiotempratoJ61/2-13M64228861,861403094-92 8,10 €
03096-1308A63acciaiotempratoJ85/8-11M856361282,3153503094-93 8,72 €
03096-1410A74acciaiotempratoJ103/4-10M8624012102,8153403094-94 13,65 €
03096-1412AO4acciaiotempratoJ123/4-16M8664212122,8153903094-94 15,03 €
03096-1516A85acciaiotempratoJ161-8M10805014163,2204603094-95 17,05 €
03096-01903AJ9acciaio inoxtempratoJ31/4-28M224173,53,50,84,51003094-99 14,93 €
03096-01004AK0acciaio inoxtempratoJ45/16-24M3322174161203094-90 14,23 €
03096-01105AL1acciaio inoxtempratoJ53/8-24M43724851,351203094-91 12,18 €
03096-01206A52acciaio inoxtempratoJ61/2-13M64228861,861403094-92 14,64 €
03096-01308A63acciaio inoxtempratoJ85/8-11M856361282,3153503094-93 16,56 €
03096-01410A74acciaio inoxtempratoJ103/4-10M8624012102,8153403094-94 26,07 €
03096-01412AO4acciaio inoxtempratoJ123/4-16M8664212122,8153903094-94 28,69 €
03096-01516A85acciaio inoxtempratoJ161-8M10805014163,2204603094-95 32,59 €
03096-11903AJ9acciaio inoxnon tempratoJ31/4-28M224173,53,50,84,51003094-99 14,93 €
03096-11004AK0acciaio inoxnon tempratoJ45/16-24M3322174161203094-90 14,23 €
03096-11105AL1acciaio inoxnon tempratoJ53/8-24M43724851,351203094-91 12,18 €
03096-11206A52acciaio inoxnon tempratoJ61/2-13M64228861,861403094-92 14,64 €
03096-11308A63acciaio inoxnon tempratoJ85/8-11M856361282,3153503094-93 16,56 €
03096-11410A74acciaio inoxnon tempratoJ103/4-10M8624012102,8153403094-94 26,07 €
03096-11412AO4acciaio inoxnon tempratoJ123/4-16M8664212122,8153903094-94 28,69 €
03096-11516A85acciaio inoxnon tempratoJ161-8M10805014163,2204603094-95 32,59 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con perno filettato e controdado - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con perno filettato e controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
03096-2903AJKacciaiotemprato31/4-28M224173,53,57/160,84,51003094-99 8,44 €
03096-2004AKKacciaiotemprato45/16-24M33221741/2161203094-90 8,07 €
03096-2105ALKacciaiotemprato53/8-24M43724859/161,351203094-91 7,69 €
03096-2206A5Kacciaiotemprato61/2-13M64228863/41,861403094-92 8,27 €
03096-2308A6Kacciaiotemprato85/8-11M8563612815/162,3153503094-93 9,32 €
03096-2410A7Kacciaiotemprato103/4-10M8624012101-1/82,8153403094-94 14,24 €
03096-2412AOKacciaiotemprato123/4-16M8664212121-1/82,8153903094-94 15,66 €
03096-2516A8Kacciaiotemprato161-8M1080501416-3,2204603094-95 17,81 €
03096-02903AJKacciaio inoxtemprato31/4-28M224173,53,57/160,84,51003094-99 16,34 €
03096-02004AKKacciaio inoxtemprato45/16-24M33221741/2161203094-90 15,54 €
03096-02105ALKacciaio inoxtemprato53/8-24M43724859/161,351203094-91 13,29 €
03096-02206A5Kacciaio inoxtemprato61/2-13M64228863/41,861403094-92 15,38 €
03096-02308A6Kacciaio inoxtemprato85/8-11M8563612815/162,3153503094-93 18,49 €
03096-02410A7Kacciaio inoxtemprato103/4-10M8624012101-1/82,8153403094-94 28,13 €
03096-02412AOKacciaio inoxtemprato123/4-16M8664212121-1/82,8153903094-94 30,97 €
03096-02516A8Kacciaio inoxtemprato161-8M1080501416-3,2204603094-95 35,19 €
03096-12903AJKacciaio inoxnon temprato31/4-28M224173,53,57/160,84,51003094-99 16,34 €
03096-12004AKKacciaio inoxnon temprato45/16-24M33221741/2161203094-90 15,54 €
03096-12105ALKacciaio inoxnon temprato53/8-24M43724859/161,351203094-91 13,29 €
03096-12206A5Kacciaio inoxnon temprato61/2-13M64228863/41,861403094-92 15,38 €
03096-12308A6Kacciaio inoxnon temprato85/8-11M8563612815/162,3153503094-93 18,49 €
03096-12410A7Kacciaio inoxnon temprato103/4-10M8624012101-1/82,8153403094-94 28,13 €
03096-12412AOKacciaio inoxnon temprato123/4-16M8664212121-1/82,8153903094-94 30,97 €
03096-12516A8Kacciaio inoxnon temprato161-8M1080501416-3,2204603094-95 35,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83