norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato - inch
03093 inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota disegno:
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado

1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093 inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato - inch 273 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
03093-21903AJGacciaiotemprato31/4-28143317115-0,84,51203094-99 8,67 €
03093-21004AKGacciaiotemprato45/16-241840,52113,56-161503094-90 8,29 €
03093-21105ALGacciaiotemprato53/8-242146,52414,58-1,351603094-91 7,83 €
03093-21206A5Gacciaiotemprato61/2-132554,72817,79-1,861803094-92 8,45 €
03093-21308A6Gacciaiotemprato85/8-113372362412-2,3154503094-93 9,88 €
03093-21410A7Gacciaiotemprato103/4-103379402415-2,8154303094-94 14,69 €
03093-21412AOGacciaiotemprato123/4-163384422418-2,8155103094-94 16,15 €
03093-21516A8Gacciaiotemprato161-840104503024-3,2205003094-95 18,34 €
03093-201903AJGacciaio inoxtemprato31/4-28143317115-0,84,51203094-99 14,66 €
03093-201004AKGacciaio inoxtemprato45/16-241840,52113,56-161503094-90 13,98 €
03093-201105ALGacciaio inoxtemprato53/8-242146,52414,58-1,351603094-91 13,34 €
03093-201206A5Gacciaio inoxtemprato61/2-132554,72817,79-1,861803094-92 14,80 €
03093-201308A6Gacciaio inoxtemprato85/8-113372362412-2,3154503094-93 17,56 €
03093-201410A7Gacciaio inoxtemprato103/4-103379402415-2,8154303094-94 26,53 €
03093-201412AOGacciaio inoxtemprato123/4-163384422418-2,8155103094-94 29,19 €
03093-201516A8Gacciaio inoxtemprato161-840104503024-3,2205003094-95 33,18 €
03093-211903AJGacciaio inoxnon temprato31/4-28143317115-0,84,51203094-99 14,66 €
03093-211004AKGacciaio inoxnon temprato45/16-241840,52113,56-161503094-90 13,98 €
03093-211105ALGacciaio inoxnon temprato53/8-242146,52414,58-1,351603094-91 13,34 €
03093-211206A5Gacciaio inoxnon temprato61/2-132554,72817,79-1,861803094-92 14,80 €
03093-211308A6Gacciaio inoxnon temprato85/8-113372362412-2,3154503094-93 17,56 €
03093-211410A7Gacciaio inoxnon temprato103/4-103379402415-2,8154303094-94 26,53 €
03093-211412AOGacciaio inoxnon temprato123/4-163384422418-2,8155103094-94 29,19 €
03093-211516A8Gacciaio inoxnon temprato161-840104503024-3,2205003094-95 33,18 €
03093-22903AJHacciaiotemprato31/4-281433171157/160,84,51203094-99 8,77 €
03093-22004AKHacciaiotemprato45/16-241840,52113,561/2161503094-90 8,41 €
03093-22105ALHacciaiotemprato53/8-242146,52414,589/161,351603094-91 8,03 €
03093-22206A5Hacciaiotemprato61/2-132554,72817,793/41,861803094-92 8,66 €
03093-22308A6Hacciaiotemprato85/8-11337236241215/162,3154503094-93 10,43 €
03093-22410A7Hacciaiotemprato103/4-1033794024151-1/82,8154303094-94 15,44 €
03093-22412AOHacciaiotemprato123/4-1633844224181-1/82,8155103094-94 16,97 €
03093-22516A8Hacciaiotemprato161-840104503024-3,2205003094-95 19,33 €
03093-202903AJHacciaio inoxtemprato31/4-281433171157/160,84,51203094-99 16,08 €
03093-202004AKHacciaio inoxtemprato45/16-241840,52113,561/2161503094-90 15,30 €
03093-202105ALHacciaio inoxtemprato53/8-242146,52414,589/161,351603094-91 14,61 €
03093-202206A5Hacciaio inoxtemprato61/2-132554,72817,793/41,861803094-92 16,54 €
03093-202308A6Hacciaio inoxtemprato85/8-11337236241215/162,3154503094-93 19,63 €
03093-202410A7Hacciaio inoxtemprato103/4-1033794024151-1/82,8154303094-94 28,72 €
03093-202412AOHacciaio inoxtemprato123/4-1633844224181-1/82,8155103094-94 31,57 €
03093-202516A8Hacciaio inoxtemprato161-840104503024-3,2205003094-95 35,87 €
03093-212903AJHacciaio inoxnon temprato31/4-281433171157/160,84,51203094-99 16,08 €
03093-212004AKHacciaio inoxnon temprato45/16-241840,52113,561/2161503094-90 15,30 €
03093-212105ALHacciaio inoxnon temprato53/8-242146,52414,589/161,351603094-91 14,61 €
03093-212206A5Hacciaio inoxnon temprato61/2-132554,72817,793/41,861803094-92 16,54 €
03093-212308A6Hacciaio inoxnon temprato85/8-11337236241215/162,3154503094-93 19,63 €
03093-212410A7Hacciaio inoxnon temprato103/4-1033794024151-1/82,8154303094-94 28,72 €
03093-212412AOHacciaio inoxnon temprato123/4-1633844224181-1/82,8155103094-94 31,57 €
03093-212516A8Hacciaio inoxnon temprato161-840104503024-3,2205003094-95 35,87 €